PTDA 1,5/2,5- 9-PH-3,5BDMBQ SO - 1702302

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 9, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702302
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356581592
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,550 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)