Basiselement - DFK-PCV 6-16/ 2-GF-10,16 - 1702251

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Doorvoerbasiselementen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
  • Afschermplaat voor een professionele EMC-schermaansluiting aan de voorzijde van het apparaat
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702251
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 577 (C-1-2013)
GTIN 4046356031080
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,120 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)