Stekerdeel - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62GYPAN - 1702161

De afbeelding toont een 4-polige variant, in de kleur groen

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702161
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356573252
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,500 g