Stekerdeel - MC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:P,22 - 1702097

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702097
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356571579
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,420 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service