Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 16, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701991
Unité de conditionnement 300 pc
Quantité minimum de commande 300 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356568562
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer