Printplaatconnectoren - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 20, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701943
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356567602
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 42,170 g