Embase - PC 5/ 7-G-7,62 GY - 1701941

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 7, pas: 7,62 mm, coloris: gris, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701941
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356567527
Poids par pièce (hors emballage) 14,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer