Printplaatklem - PT 1,5/ 7-3,5-H BD:1-7 - 1701933

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701933
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356567084
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,520 g
Douanetariefnummer 85369010