Printplaatconnectoren - FK-MCP 1,5/16-STF-3,81 BD:1-16 - 1701920

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 16, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701920
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356637800
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,030 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service