Stekerdeel - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62BD:1-7 - 1701869

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701869
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356563918
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,590 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!