Elément enfichable - GIC 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BD:1-4 - 1701868

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701868
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356563925
Poids par pièce (hors emballage) 8,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine SK (Slovaquie)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer