Printplaatklem - PTSA 1,5/ 6-3,5-F GY BD:1-6 - 1701501

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701501
Verpakkingseenheid 160 stk
Minimaal te bestellen aantal 160 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356540988
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,900 g
Douanetariefnummer 85369010