Behuizing - DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 - 1701498

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701498
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 574 (C-1-2013)
GTIN 4046356030564
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 29,020 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)