Printplaatklem - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701438
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626052847
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,130 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)