Stiftconnector - PST 1,3/ 3-5,0 OG VPE250 - 1701235

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: oranje, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701235
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
GTIN 4046356520508
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,520 g