Printplaatklem - FRONT 2,5-V/SA 5/ 8 GY - 1701146

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

Printklem, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701146
Verpakkingseenheid 1