Monsterset - SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-V-SMD - 1701086

De afbeelding toont een 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701086
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
GTIN 4046356515061
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,710 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website