Monsterset - SAMPLE PTSM 0,5/ 8-2,5-H-SMD - 1701083

De afbeelding toont de 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701083
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
GTIN 4046356515160
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,920 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)