Basiselementen - GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62 GY SO - 1700995

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700995
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356508711
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,030 g
Douanetariefnummer 85366930