Printplaatconnectoren - MCV 0,5/ 8-G-2,5 GY SO - 1700991

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 8, rastermaat: 2,5 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700991
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356508681
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,800 g
Douanetariefnummer 85366930