Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A BKBDWH-353 - 1700964

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 6 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700964
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356505468
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,840 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website