Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 4-7,5-20 - 1700717

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 20, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Ligne de pontage séparée pour un raccordement aisé de plusieurs pôles avec ponts enfichables
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700717
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356499378
Poids par pièce (hors emballage) 87,480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer