Printplaatconnectoren - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 BK - 1700659

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: grafietzwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700659
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356496445
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,120 g
Douanetariefnummer 85366930