Printplaatconnectoren - SPC 16/ 3-ST-10,16 BD:A1,A2,A3 - 1700440

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700440
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356484237
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)