Connecteur pour C.I. - MSTBVA 2,5/ 3-G THT KMGY - 1700046

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700046
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356030267
Poids par pièce (hors emballage) 2,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer