Sensor-/actorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F - 1696196

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR/PVC, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • compact: vlakke bouwvorm voor ruimtekritische toepassingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1696196
Verpakkingseenheid 5 stk
Cataloguspagina Pagina 108 (PC-2002)
GTIN 4017918182373
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 597,430 g
Douanetariefnummer 85444290