Sensor-/actorbox - SACB-6/12-L- 5,0HPUR - 1695922

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen en aangesloten stamkabel

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695922
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 29 (PC-2002)
GTIN 4017918617882
Douanetariefnummer 85444290