Sensor-/actorbox - SACB-8/16- 5,0PUR SH - 1695825

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: ja

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695825
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899462
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.617,490 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)