Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8Q/4P-L-10,0PUR - 1695294

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant

Données commerciales

Code de commande 1695294
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177737
Poids par pièce (hors emballage) 1.364,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer