Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-4Q/4P L PUR/ - 1695249

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non

Prix :

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différentes longueurs de câble

Données commerciales

Code de commande 1695249
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 273 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer