Sensor-/actorbox - SACB-8/ 8-L- 5,0PUR - 1695168

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695168
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177645
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 670,400 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website