Sensor-/actorkabel - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS-2L - 1694813

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, met 2 led's, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1694813
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 200 (C-2-2017)
GTIN 4017918179816
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 98,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)