Inbouwconnector - SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - 1694376

Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 4-polig, M8, achterwand-/schroefmontage, met M12-schroefdraad en rechte soldeeraansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige printplaatmontage: eendelige connector voor golfsolderen
  • gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing en vergrendeling op de printplaat

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1694376
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 226 (C-2-2013)
GTIN 4017918178659
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,500 g