Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12FR3L/ 8-PUR/M12FR3LV - 1693898

Zoals de afbeelding, echter met 2 x haakse bus

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, oranje RAL 2003, bus haaks M12, A-gepolariseerd, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 3 led's, kabellengte: 8 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1693898
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4017918481780
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 329,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst IN (India)