Wanddoorvoer - SACC-EC-M12MS-4CON-PG9/0,5 - 1693775

Sensor-/actorinbouwsteker, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, positioneerbaar, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1693775
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918174316
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,200 g
Douanetariefnummer 85444290