Sensor-/actorbox - SACB-8/ 8-M23 180 - 1692776

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1692776
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177843
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 148,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)