Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/16-L-M23 180 - 1692721

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 180°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement

Données commerciales

Code de commande 1692721
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177799
Poids par pièce (hors emballage) 148,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer