Sensor-/actorbox - SACB-6/12-L-M23 180 - 1692705

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1692705
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177775
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 125,920 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)