Sensor-/actorbox - SACB-4/ 4-L-M23 180 - 1692679

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1692679
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177744
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,200 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)