Sensor-/actorbox - SACB-10/3-L- 5,0PUR M8 - 1692527

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M8-busconnector, aantal steekplaatsen: 10, aantal polen: 3, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1692527
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177157
Douanetariefnummer 85444290