Boîtier CEM - HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-EMV - 1690024

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV capot B10, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1x M25, sortie de câble droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690024
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (PC-2009)
GTIN 4017918822446
Poids par pièce (hors emballage) 327,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer