Stamkabel - RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085

Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal polen: 19, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1684085
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172039
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.973,000 g
Douanetariefnummer 85444290