Sensor-/actorbox - SACB-8Q/4P-10,0PUR - 1683714

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1683714
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171070
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.322,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)