Sensor-/actorbox - SACB-8Q/4P-SC - 1683659

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
  • flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1683659
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170981
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 303,200 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)