Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR SH - 1682715

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1682715
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 205 (C-2-2017)
GTIN 4017918168995
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 85,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)