Connector - SACC-M12MS-5CON-PG 9-M - 1681460

Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1681460
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918157432
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,200 g