Connector - SACC-M 8MS-4CON-M - 1681169

Connector, 4-polig, connector recht M8, A-gepolariseerd, soldeeraansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1681169
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918157517
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,630 g