Connector - SACC-M12FR-4CON-PG7-M - 1681143

Connector, 4-polig, bus haaks M12, A-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1681143
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918157401
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,710 g