Sensor-/actorbox - SACB-4/4- 5,0PUR - 1680940

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1680940
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171148
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 459,100 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)