Sensor-/actorbox - SACB-4Q/4P-L-SC NPN - 1680856

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
  • flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1680856
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170998
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 160,700 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)